Intelligent Multistage Completion Network​

Acceso inalámbrico a la terminación inferior para la monitorización del yacimiento y el control de flujo en la superficie de arena.

 Intelligent Multistage Completion Network​ - Real-Time Online Data Access and Flow Control Directly in the Reservoir

Acceso a datos en línea en tiempo real y control de flujo directamente en el yacimiento

La Intelligent Multistage Completion Network, un proyecto de colaboración entre Emerson y Metrol, une las terminaciones superior e inferior, gracias al aporte de datos continuos del yacimiento, al control zonal desde la superficie de arena hasta la superficie y a la simplificación de la monitorización y el control en pozos complejos.

 

Se instala un sistema de monitorización permanente de yacimientos en la terminación superior, con la nueva Roxar™ Matrix Downhole Wireless Interface, que permite la conexión a los dispositivos inalámbricos de monitorización y control Metrol en la terminación inferior.​

 

Esto permite que el operador gestione el yacimiento con eficiencia y tome decisiones basadas en datos reales, no en conjeturas.

Funcionamiento​

Intelligent Multistage Completion Network​ - Roxar Integrated Downhole Network​

Red integrada en fondos de pozo Roxar​

La Intelligent Multistage Completion Network (red inteligente de terminación en varias etapas) se basa en las capacidades comprobadas de la red integrada en fondos de pozo Roxar existente, una arquitectura validada en el campo que se ha implementado con éxito en pozos de todo el mundo.

 

Incluye la instalación permanente del medidor de fondo de pozo en la terminación superior para asegurar la continuidad de los datos del pozo, y utiliza tecnologías de telemetría inalámbrica comprobadas en el campo para permitir la comunicación con sensores Metrol y controles ubicados en una malla de arena de la terminación inferior o en otra ubicación remota del pozo.

Recursos

Preguntas frecuentes​

Obtenga respuestas a las preguntas más comunes sobre Intelligent Multistage Completion Network (IMCN), desde cómo se proporciona información en tiempo real sobre los yacimientos hasta cómo es posible el control remoto del caudal y la optimización continua de la producción.​

Intelligent Multistage Completion Network vincula los medidores cableados en la terminación superior con los sensores inalámbricos en la terminación inferior, lo que permite la comunicación a lo largo de todo el pozo. Este enfoque híbrido tiene las siguientes características:

  • Mantiene la monitorización permanente fiable (medidores cableados)
  • Agrega flexibilidad y acceso a zonas remotas (sensores inalámbricos)
  • Elimina la brecha de comunicación tradicional entre las terminaciones superior e inferior sin el requisito de un conector en contacto con el proceso acoplado entre la terminación superior e inferior y el paso de cables del empacador

La red Emerson Roxar Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) alimenta sus sensores de fondo de pozo y sus dispositivos de control de flujo mediante baterías. La duración de la batería depende de la temperatura del yacimiento y de la cantidad de datos registrados y transmitidos.

Cuanto mayor sea la temperatura, menor será la vida útil de la batería.

La velocidad de registro de alta resolución requiere más energía que un registro y una transmisión más equilibrados.

Según los instrumentos instalados, Intelligent Multistage Completion Network puede ofrecer lo siguiente:

  • Datos de temperatura y presión
  • Perfiles de temperatura de alta resolución

Esto permite a los operadores pasar de tomar decisiones basadas en conjeturas a tomar decisiones basadas en datos.

La solución Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) de Emerson está diseñada para terminaciones de múltiples etapas (superiores e inferiores) o multilaterales, pozos con zonas de yacimiento remotas o de difícil acceso, y situaciones que requieren monitorización en tiempo real y control de flujo en la superficie de arena.

Sí. La solución Intelligent Multistage Completion Network puede comunicarse con válvulas inalámbricas de control de flujo, ajustar caudales o cerrar zonas por completo, y permitir el control selectivo en varias zonas.

No. La solución Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) utiliza un único sistema cableado con un conductor encapsulado en tubería (TEC) para comunicarse con instrumentos y controles inalámbricos y no requiere hardware adicional del sistema de control ni en la superficie ni en el fondo marino. El sistema utiliza una sola tarjeta de interfaz estándar; no requiere penetración adicional a través de las barreras del pozo. Esto reduce significativamente la complejidad del sistema y el riesgo de la instalación.

La solución Intelligent Multistage Completion Network utiliza lo siguiente:

  • una interfaz Roxar Matrix Downhole Wireless Interface;​
  • telemetría inalámbrica para la conexión con instrumentos Metrol en la terminación inferior. ​

Integra medidores permanentes de la terminación superior, sensores inalámbricos del yacimiento y dispositivos de control.

La solución Intelligent Multistage Completion Network permite lo siguiente:

  • monitorizar la presión del yacimiento mientras hay caudal en el pozo;
  • comprender la conectividad y el drenaje del yacimiento;​
  • detectar problemas de producción (p. ej., penetración del agua).

Estos datos respaldan la optimización de la producción y la adopción de mejores estrategias de recuperación.​