Termopares tipo J

Descubra cómo los termopares tipo J ofrecen una excelente precisión y control de la temperatura, lo que ayuda a los ingenieros y compradores de la fabricación y de los laboratorios a seleccionar la mejor solución.

Productos

¿Qué son los termopares tipo J? (Hierro – Constantan)

Los termopares de tipo J tienen un rango de potencial más restringido, de -200 a +1200 °C (346 a 2193 °F), pero una mayor sensibilidad, de aproximadamente 50 µV/ºC.

  • Son muy lineales en el rango de 149 a 427 °C (300 a 800 °F) y se vuelven frágiles por debajo de 0 °C (32 °F).
  • Los termopares tipo J son adecuados para su uso en atmósferas de vacío, reductoras o inertes.