Termopares tipo K

Obtenga conocimiento sobre los termopares tipo K, ideales para ingenieros. Explore especificaciones y aplicaciones, y conozca cómo nuestros productos se destacan en la medición de la temperatura industrial.

Productos

¿Qué son los termopares tipo K? (Chromel® – Alumel®)

  • El tipo K es uno de los sensores de termopar de uso general más comunes con una sensibilidad de aproximadamente 41 μV/°C y un rango de temperatura potencial de –270 °C a +1 372 °C (–454 °F a +2 501 °F) 

    • La mayor parte del uso se da por encima de 538 °C (1 000 °F)
  • Los termopares tipo K pueden usarse en atmósferas continuamente oxidantes o neutrales