Le bitume est un liquide visqueux et très adhésif qui peut même être considéré comme semi-solide. C’est l’une des applications les plus difficiles pour tout système de jauge de niveau. Si la technologie des radars sans contact est la meilleure solution pour contrôler les niveaux de bitume, elle pose une demande importante quant au choix de la technologie radar spécifique à utiliser. La technologie des radars numériques à grande largeur de bande à onde continue à modulation de fréquence (FMCW), associée à une antenne parabolique, s’est avérée être la solution incontestée pour ces applications exigeantes.
Le traitement numérique des signaux implique une chaîne de signaux non déformés, qui préserve également la précision du radar grâce à l’absence de modules d’entrée analogiques. La technologie FMCW à large bande passante garantit la fidélité et la stabilité de la température, ce qui est important pour une mesure fiable avec une précision maintenue. La conception de l’antenne parabolique s’est avérée être la meilleure technologie d’antenne pour une jauge de niveau marine robuste et fiable, ce qui est plus évident dans des applications difficiles comme le bitume.
Avec la jauge de niveau radar Rosemount TGU 68, vous pouvez compter sur une mesure précise et fiable dans les conditions d’exploitation les plus difficiles, dans les citernes et sur le pont. Robuste, cette jauge radar FMCW 26 GHz peut assurer en option une redondance de la mesure de niveau ou une alarme de niveau haut et/ou une protection antidébordement. Même dans des conditions difficiles, lorsque vous dépendez le plus de la précision, vous bénéficiez d’une performance et d’une fiabilité que seules 30 années d’expérience dans le domaine maritime peuvent vous apporter.