Les centrales à cycle combiné (CCC) sont essentielles dans le secteur de l’énergie, car elles offrent un rendement et une flexibilité élevés. Pourtant, cette flexibilité pose des défis, tels que le maintien de l’intégrité des tubes à vapeur. Un grand producteur d’électricité américain a été confronté à des problèmes de fissuration des conduites de pulvérisation d’attempérateur HP en raison d’une fuite non détectée de la vanne, provoquant une fatigue thermique. Les méthodes de surveillance traditionnelles n’ont pas été à la hauteur, en particulier dans des conditions de faible débit, ce qui a incité à rechercher une meilleure solution, sans entretien et sans interruption, des processus difficiles.
Le débitmètre d’énergie thermique portable Flexim FLUXUS F601 est spécifiquement conçu pour la mesure temporaire de l’énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Il intègre toutes les mesures nécessaires - débit, température et calculateur BTU - dans un seul appareil. Les calculs de température et de BTU sont réalisés en conformité avec la norme EN 1434 pour les débitmètres d’énergie thermique. Le modèle F601 utilise des transducteurs à ultrasons montés sur collier de serrage pour mesurer de manière non intrusive le débit volumétrique. En parallèle, les sondes de température surveillent simultanément les températures des lignes d’alimentation et de retour du système de chauffage ou de refroidissement. Les performances de chauffage ou de refroidissement sont calculées en utilisant la différence de température, le débit volumétrique mesuré et les paramètres physiques du fluide. Ces paramètres incluent les données d’enthalpie liquide stockées dans le débitmètre.