Le diesel est largement utilisé dans l’industrie minière pour alimenter de grandes machines lourdes telles que les camions de transport, les excavateurs, les chargeurs et les foreuses. Le diesel est fourni en continu aux machines d’exploitation minière grâce à un système de distribution de carburant bien organisé, qui doit être contrôlé. Cela permet de garantir l’efficacité du carburant, de réduire les coûts opérationnels et d’éviter le gaspillage, tout en maintenant la fiabilité de l’équipement. En outre, un contrôle adéquat est nécessaire pour la sécurité, afin de prévenir les accidents potentiels dus aux combustibles inflammables et de garantir le respect des réglementations environnementales. Cette opération peut être facilement réalisée à l’aide de débitmètres à ultrasons non intrusifs, sans interrompre la consommation de diesel.
Le Flexim FLUXUS F731 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique à montage sur collier du débit massique et volumique des liquides. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour liquides ultrasonique à montage sur collier FLUXUS F731 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique F731 est adapté aux conditions les plus difficiles.