Mesure du débit par pression différentielle dans les tuyauteries courtes et dans l’espace

Précision élevée dans un espace limité
Mesure du débit par pression différentielle dans les tuyauteries courtes et dans l’espace

La technologie des plaques de conditionnement est conçue pour les tuyaux courts

Le débitmètre multi-orifice Rosemount™ 3051SFC est un débitmètre entièrement intégré. Il associe le transmetteur de pression différentielle Rosemount 3051S à la version à plaque multi-orifice compact Rosemount 405 pour obtenir un débitmètre robuste, peu coûteux et facile à installer, avec une précision de ±0,85 pour cent du débit volumétrique dans les liquides. Ce débitmètre entièrement intégré élimine le besoin en raccords, tubes, adaptateurs, manifolds et supports de montage, réduisant ainsi le temps de soudage et d’installation.

Le débitmètre à montage direct avec technologie de conditionnement a été conçu pour être installé avec seulement deux diamètres vers le haut et deux diamètres vers le bas par rapport à la plupart des perturbations d’écoulement du débit en amont, tout en permettant d’obtenir une mesure précise et fiable. Cela permet de résoudre les problèmes liés à l’installation dans un espace limité tout en offrant un résultat précis et cohérent.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La technologie des plaques de conditionnement est conçue pour les tuyaux courts
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.