Dans les opérations minières, l’utilisation de mesures de débit dans les réservoirs flash est essentielle pour la surveillance et le contrôle des mouvements de liquides ou de gaz à l’intérieur du système. Ces mesurages jouent un rôle essentiel pour garantir l’efficacité et l’efficience des procédés d’extraction des minéraux. Cependant, les opérateurs rencontrent souvent des difficultés communes lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre et de maintenir des mesures de débit précises dans les cuves de flashage de l’industrie minière. Il peut s’agir de lectures imprécises dues à des variations de débit, d’instruments de mesure peu fiables filant vers des inefficacités de procédé, de mécanismes de régulateur de débit inadéquats et de difficultés d’étalonnage des capteurs de débit. Pour relever ces défis, des solutions de pointe telles que l’instrumentation de mesurage d’Emerson offrent une technologie d’avant-garde conçue pour fournir des mesures de débit précises et en temps réel dans les cuves de flash.
La sonde de température à thermocouple Rosemount 214C offre longévité et résilience dans les environnements de procédé difficiles. Cette sonde thermocouple, disponible avec les types J, K et T, répond aux normes ASTM et CEI en matière de tolérance de précision. Conçue pour offrir de bonnes performances dans des conditions de fortes vibrations, cette sonde couvre également une vaste plage de températures. Elle est disponible dans des configurations simples ou doubles, avec des jonctions mises ou non à la terre.
Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux et des boutons de configuration intégrés, qui vous permet de procéder sur le champ à la mise en service de l’appareil, sans aucun outil complexe. Ce transmetteur de pression est également disponible avec des manifolds et des séparateurs.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l'humidité et d'autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.