L’industrie du raffinage du pétrole accorde une plus grande importance à la sécurité de l’utilisation du HF en raison de sa nature extrêmement dangereuse et corrosive. S’il est libéré accidentellement, il peut former un nuage de vapeur. L’American Petroleum Institute (API) a établi des directives pour la sécurité des opérations des unités d’alkylation du HF, qui incluent la minimisation des points de fuite au niveau des raccords filetés. Le débitmètre à effet vortex Rosemount scelle le procédé et le corps du débitmètre entièrement soudé permet la maintenance en ligne et la vérification du capteur. Cette conception élimine complètement le besoin de conduites de dérivation et améliore la sécurité du personnel en éliminant les points de fuite potentiels et les dommages éventuels dus à la corrosion.