Water injection is an important part of maintaining a successful monitoring well application. It is used to control pressure and drive flow towards the wellhead but will typically contain many rough particulates. It also may create vacuum conditions, a difficult application to measure. The Rosemount Wedge flow meter is uniquely designed to solve this issue, with the primary element positioned to allow entrained solids to pass underneath and handle vacuum conditions. The wedge element itself has no sensitive measurement surfaces that will affect accuracy, meaning it can withstand constant erosive conditions.
Le débitmètre à coin Rosemount 9195 offre une conception entièrement intégrée, permettant une mesure précise des liquides. Cette conception surpasse celle d’autres débitmètres qui peuvent s’user ou s’obstruer plus facilement. L’élément cunéiforme garantit une résistance à l’abrasion en éliminant tout risque lié à des arêtes tranchantes dangereuses. Les fluides très visqueux peuvent également être mesurés avec précision grâce à la réponse linéaire du débitmètre, même lorsque le nombre de Reynolds est faible. Les logiciels d’application en option, intégrés comme composants complets du débitmètre, simplifient le contrôle et assurent la spécification du système de séparation approprié en fonction des exigences de l’application. Avec trois options de raccordement de transmetteur disponibles, le modèle 9195 peut vous assister dans la fourniture de solutions pour des applications exigeantes.