Mesure de débit d’azote pur 5.0

Mesure de débit d'azote pur
Mesure de débit d’azote pur 5.0

Surveillance hygiénique, précise et non intrusive de l’azote pur

L’azote pur, couramment désigné sous le nom d’azote 5.0, se caractérise par un niveau de pureté de 99,999 %. Dans le domaine de la biotechnologie, l’azote ultra-pur est essentiel dans plusieurs applications, telles que l’inertage, la culture cellulaire, la cryoconservation et la chromatographie.
L’azote 5.0 est une ressource onéreuse et importante, ce qui rend sa surveillance nécessaire. Le suivi de la consommation et la détection des fuites éventuelles permettent d’optimiser les procédés et d’améliorer l’efficacité énergétique.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Surveillance hygiénique, précise et non intrusive de l’azote pur
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.