L’eau pour injection (EPI) et l’eau pure (EP) constituent des éléments clés de l’industrie des sciences de la vie, notamment dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Ces eaux hautement purifiées doivent répondre à des normes de qualité extrêmement strictes. L’EPI est employée pour la formulation des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), le nettoyage des équipements et des conteneurs, ainsi que comme solvant dans la préparation de solutions injectables.
Un contrôle de l’EPI basé sur des mesures précises de débit, garantit la qualité et la conformité. Une mesure précise du débit permet de préserver l’intégrité des procédés de purification et d’assurer une production continue d’EPI de haute qualité. Elle offre un contrôle précis des débits, indispensable pour des procédés tels que l’osmose inverse, la distillation et l’ultrafiltration, tout en permettant de détecter d’éventuelles anomalies dans le système.
L’EPI est une ressource à la fois coûteuse et énergivore, rendant essentiel le contrôle de sa consommation.
Le Flexim FLUXUS F721 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique du volume et du débit massique des liquides. Grâce à sa conception matérielle de pointe et à son puissant traitement numérique du signal, il surpasse tous les autres débitmètres à ultrasons non intrusifs en termes de précision, de fiabilité et de polyvalence. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre de liquide FLUXUS F721 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles, y compris les environnements les plus exigeants. Le débitmètre s’ajuste automatiquement aux conditions de mesure spécifiques et compense les perturbations du profil d’écoulement, telles que la dispersion du faisceau et le bruit transmis par la structure.
Le Flexim FLUXUS F731 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique à montage sur collier du débit massique et volumique des liquides. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour liquides ultrasonique à montage sur collier FLUXUS F731 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique F731 est adapté aux conditions les plus difficiles.