La diversité des procédés utilisés dans l'industrie agroalimentaire implique fréquemment l'utilisation de matières inflammables ou toxiques, ce qui peut représenter un risque pour l'équipement ainsi que pour la santé et la sécurité du personnel en cas d'accumulation de ces substances. Il est essentiel de surveiller et de détecter les gaz naturels lorsqu'ils sont utilisés dans des processus de cuisson, de séchage et de production de vapeur industrielle. De l’ammoniac peut s’accumuler dans les groupes de réfrigération. Le chlore est souvent utilisé comme désinfectant ou agent de blanchiment. Des gaz dangereux, tels que le sulfure d'hydrogène, peuvent être présents sous forme de sous-produits dans divers procédés. Tous ces gaz doivent être détectés rapidement afin d’éviter d’endommager l’équipement et le personnel. Les solutions de détection des gaz et des flammes de Rosemount™ sont parfaitement adaptées pour surveiller et détecter les fuites de gaz ainsi que les flammes dans les installations agroalimentaires.
Déployez les détecteurs untrasoniques de fuites de gaz INCUS et les détecteurs de gaz NetSafety Millennium Point avec les détecteurs de gaz imbrûlés longue portée Rosemount 935 pour augmenter l’efficacité de la détection et fournir des alarmes précoces et précises dans le cadre des opérations extérieures.