La gestion des eaux souterraines est essentielle dans le domaine minier. Il est souvent nécessaire de procéder à un assèchement continu pour éviter les inondations dans les opérations souterraines. Le traitement de l'eau peut également être utilisé pour le traitement et le refroidissement, mais il doit être géré avec soin afin d'éviter toute surextraction ou contamination des sources d'eau locales. De plus, la pression peut facilement dépasser 100 bars (1 500 psi) et ces conduites de grande taille (supérieure à DN600) sont sujettes à l'entartrage.
Pour relever ces défis, nos partenaires du monde entier font chaque jour confiance à la solution économique de mesure de débit par ultrasons à collier.
Le Flexim FLUXUS F731 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique à montage sur collier du débit massique et volumique des liquides. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour liquides ultrasonique à montage sur collier FLUXUS F731 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique F731 est adapté aux conditions les plus difficiles.