La production d’électricité est un élément essentiel des opérations minières, en particulier dans les régions isolées, car elle permet de faire fonctionner des procédés essentiels tels que l’extraction, le traitement et le fonctionnement des machines. Avec le renforcement des réglementations environnementales et l’augmentation des coûts de l’énergie, il est devenu encore plus important de contrôler et de surveiller efficacement l’utilisation de l’énergie. Cela permet non seulement d’améliorer l’efficacité énergétique, mais aussi de réduire les émissions dans l’environnement, ce qui garantit la conformité avec les réglementations. Un contrôle et des rapports adéquats sont nécessaires pour préparer des rapports précis à l’intention des agences gouvernementales afin de respecter la conformité et d’éviter les pénalités. En outre, la mesure de l’eau de chaudière et de la vapeur implique des températures élevées et la nécessité de prévenir les interruptions d’approvisionnement. Les débitmètres sur collier à ultrasons, conçus pour les applications à haute température, rendent cela possible.
Le Flexim FLUXUS F731 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique à montage sur collier du débit massique et volumique des liquides. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour liquides ultrasonique à montage sur collier FLUXUS F731 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique F731 est adapté aux conditions les plus difficiles.