La lixiviation constitue l’étape primordiale de préparation du minerai en vue de l’extraction des métaux. Il est important d’assurer un débit adéquat de la solution de lixiviation pour que le minerai soit suffisamment lixivié, tout en utilisant les produits chimiques de manière efficiente et en protégeant l’environnement.
Trois types de débit clés sont parfaitement adaptés à la mesure par ultrasons, accommodant les tuyaux de toutes tailles tout en fournissant les données de débit massique et de concentration à partir d’un seul débitmètre :
- Solution de lixiviation stérile (BLS)
- Solution de lixiviation intermédiaire (ILS)
- Solution de lixiviation chargée (PLS).
Le Flexim FLUXUS F731 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique à montage sur collier du débit massique et volumique des liquides. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour liquides ultrasonique à montage sur collier FLUXUS F731 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique F731 est adapté aux conditions les plus difficiles.