Système de détection des fuites pour la production de métaux

Détection de fuites par débit différentiel dans les conduites d’eau et de gaz
Système de détection des fuites pour la production de métaux

Prévention des fuites dans un procédé avec une solution clamp-on

Dans la production de métaux, l’eau est utilisée dans divers procédés critiques, tels que le refroidissement des fours et équipements, la trempe des métaux en fusion et le nettoyage des gaz. Le gaz est principalement utilisé comme combustible pour chauffer les fours et générer de l’énergie, ainsi qu’en tant qu’agent réducteur dans des procédés tels que le haut fourneau pour extraire les métaux des minerais. De plus, les gaz contribuent au contrôle des émissions en permettant le captage de sous-produits nocifs tels que le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone. Il est essentiel de détecter les fuites dans les systèmes d’eau et de gaz, car celles-ci peuvent entraîner des pertes d’énergie, des inefficacités opérationnelles et des risques pour la sécurité. Par exemple, les fuites de gaz peuvent présenter des risques d’incendie ou d’explosion, tandis que les fuites d’eau peuvent entraîner des défaillances de refroidissement et des dommages aux équipements, affectant finalement le processus de production et l’environnement.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Prévention des fuites dans un procédé avec une solution clamp-on
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.