Le matériau brut est introduit dans le concasseur pour le broyage initial et la réduction du calibre. Les camions ou les systèmes de convoyeur amènent le matériau dans le concasseur où il est broyé en plus petits éléments. Un tamis (crible) peut être inséré sous le concasseur pour trier les pierres de façon à laisser passer les éléments plus petits et à retenir les éléments plus grands afin de les broyer à nouveau. Une quantité minimale de matériau doit être conservée sur le tamis pour servir de tampon et le protéger contre les impacts des plus grosses pierres. À mesure que le matériau est introduit dans le concasseur, il est rapidement soumis au processus de concassage.
Le niveau à circulation rapide doit être contrôlé afin de déterminer quand le matériau atteint un niveau minimal de manière à pouvoir débuter la charge suivante. Le matériau est de forme irrégulière et très poussiéreux. La distance totale peut atteindre jusqu’à 30 m (98 pi).
Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408 utilise une technologie avancée et une conception centrée sur l’opérateur humain afin de fournir des mesures fiables et précises tant des liquides que des matériaux solides. Le transmetteur Rosemount 5408, qui utilise la technologie FMCW à deux fils et la technologie Smart Echo Supervision, déploie un écho en continu pour maximiser la puissance du signal radar et fournir des mesures plus robustes et fiables. À l’aide d’une interface logicielle intuitive, le transmetteur radar Rosemount 5408 guide l’opérateur à travers toutes les étapes à réaliser pour l’installation, la mise en service, les tests périodiques et la maintenance. La puissante suite de diagnostics embarqués surveille de manière proactive l’état de l’émetteur et émet des alertes en cas de problème. Le transmetteur Rosemount 5408:SIS, qui possède la certification CEI 61508 pour les applications de niveau SIL 2, permet de réduire le coût lié aux risques, de renforcer l’efficacité et de protéger le personnel et l’environnement.