L’utilisation de GNL dans le secteur maritime existe depuis plusieurs années et est connue pour être une alternative populaire et plus propre aux carburants marins traditionnels. Trouver une solution qui satisfait les exigences spécifiques des divers réservoirs de GNL peut s’avérer complexe. Le stockage du gaz naturel liquéfié (GNL) représente un défi majeur dans son utilisation comme carburant. Les réservoirs de type C, spécialement conçus pour résister aux températures cryogéniques, sont fréquemment envisagés comme une solution pratique pour le stockage de GNL à bord des navires marins. Les réservoirs de type C, généralement de 300 à 1 000 m³, -162 °C en dessous de 10 bar et de moins de 20 m de hauteur peuvent être utilisés pour le GNL. La technologie radar est idéale pour cette application car elle dispose d’une boîte froide verticale avec des raccordements au procédé sur le dessus du réservoir. Les solutions utilisées pour cette application doivent être conformes au code IGF et approuvées par les sociétés de classe marine.
Pour répondre aux réglementations en matière d’émissions, de nombreux navires passent à l’utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme principale source de carburant en raison de leurs faibles émissions de soufre. Cependant, ce changement présente des défis pour trouver un fournisseur maritime offrant une solution complète pour les appareils de mesure de niveau, de pression et de température capables de fonctionner dans des conditions extrêmes. Cette solution complète multi-instruments à bride simple peut être configurée pour répondre aux besoins d’une future application de réservoir de carburant, garantissant des opérations sûres et conformes.
Rassemblez toutes les informations essentielles de vos citernes à cargaison collectées par vos jauges radar Rosemount. L’unité d’alimentation et de communication Rosemount fait office de plate-forme de connexion qui recueille et stocke les données des jauges et des sondes. L’unité est autonome et dispose d’une connexion de sécurité intrinsèque avec les unités externes. L’unité mémorise les données de configuration des instruments connectés. Il est possible de raccorder jusqu’à 68 voies de citernes.
La continuité des opérations est essentielle au bon fonctionnement à long terme de votre navire. Le logiciel Aperio vous donne accès à l’ensemble des systèmes de votre navire et améliore ainsi votre capacité à planifier, contrôler, surveiller et réagir aux alarmes. Il est conçu pour gérer tout un éventail de systèmes autonomes assurant la surveillance des cuves, le contrôle des vannes et des pompes, la gestion du carburant et l’acquisition d’alarmes. Aperio est un système extrêmement flexible et modulable, pouvant être personnalisé pour la plupart des combinaisons de tâches et pour la plupart des dimensions de navire.