Le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP) sont des polymères thermoplastiques issus de la polymérisation de l’éthylène et du propylène, des produits fabriqués par des usines pétrochimiques. Ils font partie des plastiques les plus produits et ont une multitude d’applications. Après la production, le produit final granulaire est stocké dans des silos avant d’être expédié vers des usines de fabrication de produits en plastique ou rangé dans des sacs.
Les principaux défis de cette application sont la faible constante diélectrique des granulés de PP et de PE, ainsi qu’un environnement souvent très poussiéreux, favorisant les dépôts et les risques de chaleur et de charges statiques. C’est pourquoi l’utilisation de transmetteurs de niveau radar 80 GHz est recommandée pour cette application.
Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2521 est adapté aux matières à grains fins et en poudre, dans les cuves de procédé et de stockage où une sensibilité de mesure élevée est nécessaire. Il s’agit d’une technologie robuste, fiable et facile à utiliser. Elle offre une variété d’options pour une multitude d’applications. Temps de commutation réglable pour éviter les fausses alarmes.
Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2501 peut supporter de lourdes charges et des températures extrêmes. Il est adapté à la détection de tous les types de cuves plein ou vide avec tous les produits en vrac. Il s’agit d’une technologie simple, robuste et fiable qui est insensible à la poussière, aux charges électriques, à l’adhérence, à la pression et aux températures extrêmes. Il s’installe facilement et peut être monté en position verticale, horizontale ou oblique.