Un séparateur est une cuve où les hydrocarbures liquides peuvent se séparer en une phase gazeuse et une phase liquide distinctes. Les séparateurs biphases peuvent être de configuration horizontale ou verticale, selon les besoins spécifiques. Les hydrocarbures bruts peuvent contenir des substances telles que des paraffines et d'autres composants visqueux. La masse volumique des composants peut varier en fonction sa provenance. La pression et la température varient considérablement en fonction de l'origine du fluide et de son emplacement dans le procédé. Selon la géologie des puits, certains hydrocarbures bruts contiennent également du sable et des sédiments. Au fil du temps, ces éléments peuvent s'accumuler dans le fond du séparateur, réduisant ainsi sa capacité. Un encrassement extrême peut entraîner un blocage des entrées, ainsi que la présence de sédiments dans les conduites et les pompes.
Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 est destiné à des applications telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié conformément à la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.