Les convoyeurs en vrac et les stations de transfert utilisés dans l’industrie minière doivent être correctement surveillés et entretenus afin d’éviter des réparations coûteuses, des inspections manuelles longues et dangereuses et des temps d’arrêt imprévus.
La mesure des niveaux et la détection des seuils peuvent contribuer à minimiser les temps d’arrêt grâce à la surveillance continue des composants essentiels et à la collecte sûre et économique des données pour assurer le fonctionnement ininterrompu des convoyeurs.
Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408 utilise une technologie avancée et une conception centrée sur l’opérateur humain afin de fournir des mesures fiables et précises tant des liquides que des matériaux solides. Le transmetteur Rosemount 5408, qui utilise la technologie FMCW à deux fils et la technologie Smart Echo Supervision, déploie un écho en continu pour maximiser la puissance du signal radar et fournir des mesures plus robustes et fiables. À l’aide d’une interface logicielle intuitive, le transmetteur radar Rosemount 5408 guide l’opérateur à travers toutes les étapes à réaliser pour l’installation, la mise en service, les tests périodiques et la maintenance. La puissante suite de diagnostics embarqués surveille de manière proactive l’état de l’émetteur et émet des alertes en cas de problème. Le transmetteur Rosemount 5408:SIS, qui possède la certification CEI 61508 pour les applications de niveau SIL 2, permet de réduire le coût lié aux risques, de renforcer l’efficacité et de protéger le personnel et l’environnement.