Le contenu des trémies de cendres volantes est convoyé pneumatiquement vers un silo de stockage de cendres volantes. Le silo est déchargé dans des camions qui acheminent les matériaux vers des sites où ils seront utilisés dans d’autres applications. Les cendres volantes, issues de la combustion du charbon, génèrent un environnement très poussiéreux et ont tendance à adhérer, ce qui peut, avec le temps, entraîner des accumulations à l’intérieur du silo. Les silos de cendres volantes sont généralement très grands pour permettre un flux continu en provenance des trémies. La densité et la constante diélectrique des cendres volantes sont basses. Les opérateurs doivent constamment surveiller la quantité de cendres volantes dans le silo afin de planifier son vidage en temps voulu, ainsi que son entretien et son nettoyage lorsque cela est nécessaire.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.
Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2511 est adapté aux matières à grains fins et en poudre, dans les cuves de procédé et de stockage. Il s’agit d’une technologie robuste, fiable et facile à utiliser.