Mesure de niveau dans les applications de broyage et de stockage​

Maintien précis des stocks de grosses particules, de petites particules et de poudres grâce à la technologie de radar pour mesure de niveau sans contact
Équipement de broyage et de stockage

Garantie d’un stockage optimal des matériaux et maintien précis des stocks​

Pendant le broyage, les matériaux sont soumis à un procédé de fraisage dans lequel les particules solides sont réduites en poudre fine. Les matières premières sont ensuite stockées dans des silos ou dans des entrepôts. À l’intérieur de ces derniers, le matériau est en tas, se décantant souvent dans des formes irrégulières, ce qui fait que les utilisateurs ont du mal à évaluer les niveaux réels des stocks.​

La technologie de radar sans contact vous aidera à maintenir des stocks précis. Grâce au transmetteur Rosemount 5408, vous pouvez surveiller avec fiabilité les applications impliquant de grosses particules. Pour les applications impliquant de petites particules et des poudres, le transmetteur Rosemount 3408 est une option idéale. Enfin, les détecteurs Rosemount 2500 vous aideront à éviter les temps d’arrêt grâce à une alarme de niveau haut ou bas.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Garantie d’un stockage optimal des matériaux et maintien précis des stocks​
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.