Dans la production de céréales, les épices et les arômes sont nécessaires pour se mélanger dans les céréales selon la recette. Les quantités globales sont faibles, mais un approvisionnement adéquat est nécessaire pour éviter la perturbation du procédé. Ces ingrédients ont souvent des silos et des bacs de production plus petits, mais les matériaux peuvent être légers et poussiéreux, ce qui permet d’obtenir des mesures précises.