La gestion des cuves d'ammoniac anhydre présente des risques importants pour la santé du personnel et la sécurité du procédé en raison de sa nature corrosive et de la présence de vapeurs lourdes. L'ammoniac aqueux, également connu sous le nom d'hydroxyde d'ammonium, est une forme commercialement répandue de l'ammoniac. Avec une teneur en ammoniac inférieure à 25 %, le risque est réduit, mais il reste essentiel de disposer d'une mesure de niveau sûre et précise. Pour mesurer l'ammoniac aqueux, il est recommandé d'installer une technologie radar sans contact.
Le transmetteur de niveau radar sans contact Rosemount 3408 est un appareil radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) sans contact, qui intègre la technologie Smart Echo Supervision™, et est conçu pour être polyvalent et adapté à la mesure de niveau et à la prévention de débordement dans de nombreuses industries, notamment celle de la chimie. Grâce aux fonctionnalités intelligentes, il est possible de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité des opérations sans difficulté. Ces caractéristiques simplifient la mise en service, l’exploitation et les tests. Les diagnostics intelligents aident à planifier la maintenance de manière proactive et la connectivité Bluetooth® en option facilite la configuration et la maintenance. Une vérification manuelle ou automatique à intervalles planifiés peut être effectuée depuis la salle de commande à tout moment sans interruptions de procédé. Effectuez des tests périodiques à distance et in situ à l’aide d’une fonctionnalité embarquée. Un organisme tiers a testé et certifié le type NAMUR selon la norme CEI 61508 pour une utilisation dans des applications critiques en termes de sécurité.