Mesure du niveau de la poudre de polychlorure de vinyle (PVC) stockée dans les installations de production de PVC.

Effectuez une mesure précise des niveaux de poudre de PVC dans les silos de stockage pour permettre une surveillance étroite des stocks dans les usines de production de PVC.
Mesure du niveau de la poudre de polychlorure de vinyle (PVC) stockée dans les installations de production de PVC.

Transmetteurs et détecteur de niveau radar fiables pour les silos de poudre de PVC

Le PVC occupe une place importante dans l’industrie du plastique. L’un des produits finis courants d’une usine de fabrication de PVC est la poudre de PVC, généralement entreposée dans de vastes silos pouvant contenir plusieurs milliers de tonnes, en attendant sa livraison ou son emballage.

Une surveillance précise des niveaux de stocks dans ces silos est essentielle pour optimiser l’efficacité opérationnelle. Toutefois, la grande quantité de poussière générée pendant le remplissage, la finesse des particules et la variabilité de la réflexion à la surface compliquent le contrôle précis des stocks. C’est pourquoi l’utilisation de transmetteurs de niveau radar 80 GHz est recommandée pour cette application.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Transmetteurs et détecteur de niveau radar fiables pour les silos de poudre de PVC
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.