Les séparateurs en 2 phases sont utilisés pour la séparation des fluides hydrocarbonés en deux composants : l’huile et l’eau. Le procédé de séparation exige des mesures précises et fiables pour prévenir toute contamination ou mélange indésirable qui compromettrait l’efficacité du procédé. L’utilisation d’un équipement de mesure peut également aider à identifier les niveaux élevés de sédiments qui s’accumulent dans la base de la cuve, afin de prévenir l’obstruction des entrées par des produits solides aspirés dans les conduites et dans les pompes. Ceci peut être réalisé en installant le Radar à ondes guidées Rosemount 5300 avec une sonde à un seul fil, soit en montage direct, soit dans une chambre, associé à un Détecteur de niveau Rosemount 2140 pour la détection de seuil et la surveillance de toute présence de sable et/ou de boue au fond de la cuve.
Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 est destiné à des applications telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié conformément à la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.