Les séparateurs triphasés sont des équipements utilisés pour la séparation de fluides hydrocarbonés en trois composants distincts : du gaz, du pétrole et de l'eau. Le processus de séparation exige des mesures de niveau continues précises et fiables pour prévenir toute contamination ou mélange indésirable entre le liquide libre et la phase gazeuse, ce qui pourrait compromettre l'efficacité du procédé. La contamination peut se manifester par un niveau de liquide excessif à l'intérieur du séparateur. Pour prévenir ce problème, il est possible d'utiliser la technologie radar à ondes guidées, comme le transmetteur de niveau Rosemount™ 5300 avec une sonde simple (installée directement ou dans une chambre), conjointement avec des commutateurs à lames vibrantes tels que le Rosemount 2120 pour la mesure des niveaux hauts et bas. La technologie de mesure de niveau peut également contribuer à détecter l'accumulation de sédiments dans la base du séparateur, ce qui permet de prévenir le risque d'obstruction des conduites et des pompes par des entrées ou des sédiments excessifs. Le détecteur de niveau Rosemount 2140, doté de la fonction de détection de sable, peut être installé pour repérer l'accumulation non désirée de sable.
Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 est destiné à des applications telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié conformément à la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.