La technologie de mesure de niveau est essentielle pour les applications de tambour à reflux dans les procédés de distillation. Le reflux est la partie du produit liquide de tête renvoyée dans la partie supérieure de la colonne de distillation, assurant le refroidissement et la condensation des vapeurs qui remontent, ce qui améliore l’efficacité de la séparation. La technologie du radar à ondes guidées permet des mesures précises du niveau, garantissant que la quantité adéquate de liquide est renvoyée, évitant ainsi des problèmes tels qu’une séparation inefficace ou le risque d’inondation. Les chambres de mesure de niveau telles que Rosemount 9935 facilitent l’isolation des mesures, et les détecteurs de niveau permettent de surveiller l’accumulation de fluide.
Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 est destiné à des applications telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié conformément à la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.
La chambre de mesure de niveau Rosemount 9935 est une chambre technique optimisée pour le montage externe des instruments de mesure de niveau de procédé Rosemount sur une cuve, offrant une solution complète de mesure de niveau améliorée. Les chambres Rosemount 9935 sont le résultat de plus de 35 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de chambres, également appelées chambres de mesure ou brides, conformément aux codes internationaux. De qualité mondiale garantie, elles sont conçues selon la norme de tuyauterie de procédé ASME B31.3, la norme ASME B31.1 de tuyauterie d’alimentation est également disponible.