Solutions de mesure de niveau pour les colonnes de distillation

Solutions de mesure et de contrôle continu et de détection de seuil pour l’industrie pétrochimique
Applications de distillation et de fractionnement

Mesure de niveau sécurisée et fiable et prévention antidébordement

Les colonnes de distillation permettent la séparation des mélanges de fluides en fonction de leur point d’ébullition. Au fur et à mesure que les vapeurs s’élèvent dans la colonne, des composés se condensent à différentes températures et s’accumulent avant d’être collectés. Les colonnes de distillation auront une plage de températures de service étendue. Les fluides, en particulier à l’extrémité inférieure, peuvent être sales et former ainsi un revêtement, voire obstruer l’équipement. Le risque de débordement est réel, en particulier au démarrage de l’installation et tant que l’équilibre entre les débits de liquide et de gaz n’est pas atteint. En cas de débordement, le fluide de procédé se retrouve généralement dans le système de torche pour les hydrocarbures et entraîne des risques d’incident/d’explosion graves.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mesure de niveau sécurisée et fiable et prévention antidébordement

Instruments de mesure du niveau dans les applications de distillation et de fractionnement

Radar à ondes guidées Rosemount 5300

  • Détecter les encrassements émergents grâce aux indicateurs de qualité du signal

  • Mesures fiables en cas de signaux de surface faibles grâce à la projection fin de sonde et la technologie Direct Switch

  • Modification facile des transmetteurs dans des chambres existantes

Transmetteur de niveau Rosemount 3051S DP

  • Détecter les inondations par jet imminentes et mesurer les colonnes pleines de charge grâce à des informations de procédé et des alertes prédictives à distance
  • Stable en cas de variations de température excessives, sans besoin d’isolation par câbles chauffantes et d’autres techniques compliquées

Rosemount 2140 à lames vibrantes

  • Des mesures de débit fiables
  • Gagner du temps grâce aux tests de sûreté à distance sécurisés
  • Protéger les pompes du sable grâce à une fonction de détection des sédiments remarquable
  • Optimiser la production en surveillant de manière proactive l’état des appareils pour détecter les encrassements émergents, grâce à l’établissement de profils de fréquence et aux alertes de procédé

La chambre de mesure de niveau Rosemount 9935

  • Permet le montage externe des instruments de mesure de niveau de procédé, qui facilite l’isolation du procédé lors des opérations de maintenance
  • Optimisé pour une utilisation avec les radars à ondes guidées, les radars sans contact et les détecteurs de niveau verticaux Rosemount

Indicateur de niveau magnétique Rosemount 9930

  • Indication visuelle jusqu’à 100 pieds (30 m)

  • Moins de points de fuite que les voyants

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.