Une détection précoce du pétrole dans les eaux usées est nécessaire dans les puisards pour minimiser le risque de pollution environnementale par les hydrocarbures. Dans les raffineries, les puisards traitent l’eau et le pétrole à basse pression et sur une large plage de températures. Ils doivent relever des défis tels que la formation de mousse, l’encrassement et les emplacements éloignés.
La technologie Radar pour mesure de niveau sans contact de Rosemount fournit une mesure de niveau précise pour les puisards sans être affectée par la présence de mousse ou d’encrassement. En outre, en appariant un transmetteur radar avec un contrôleur, il est possible de surveiller les processus à distance et d’obtenir des données journal pour les rapports et la documentation.