Les concasseurs dans l’industrie minière utilisent de l’huile de lubrification pour assurer le bon fonctionnement de leurs pièces mobiles. L’huile réduit la friction entre des composants comme les roulements, les engrenages et les arbres, empêchant ainsi l’usure et prolongeant la durée de vie du concasseur. Il est crucial d’être sûr à 100 % de vos mesures de débit afin de maintenir un approvisionnement suffisant en huile et d’éviter les maintenances non planifiées.
Le Flexim FLUXUS F731 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique à montage sur collier du débit massique et volumique des liquides. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre pour liquides ultrasonique à montage sur collier FLUXUS F731 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique F731 est adapté aux conditions les plus difficiles.