Dans les exploitations minières, le concasseur primaire est crucial pour traiter divers types de minerais de roche dure. Cependant, optimiser ses performances peut s’avérer difficile. Les instruments de mesure fournissent des informations en temps réel et des analyses de données, permettant aux opérateurs de prendre des décisions éclairées. L’instrumentation de mesure offre également des possibilités d’automatisation. La surveillance de paramètres tels que la consommation d’énergie du moteur et le débit d’alimentation permet aux opérateurs de procéder aux ajustements nécessaires, d’améliorer les performances du concasseur et d’optimiser les temps d’arrêt planifiés. Les instruments de mesure améliorent également la sécurité en détectant les risques potentiels et assurent le respect de l’environnement en surveillant l’utilisation de l’eau pour l’élimination des poussières. En outre, ils favorisent le développement durable en analysant les données pour réduire au minimum les inefficacités. Faites équipe avec Emerson pour obtenir des solutions de mesure de pointe qui permettent d’obtenir des performances optimales dans les opérations d’exploitation minière. Faites progresser vos opérations vers de nouveaux sommets en termes d’efficacité, de précision et de productivité.
Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux et des boutons de configuration intégrés, qui vous permet de procéder sur le champ à la mise en service de l’appareil, sans aucun outil complexe. Ce transmetteur de pression est également disponible avec des manifolds et des séparateurs.
Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408 utilise une technologie avancée et une conception centrée sur l’opérateur humain afin de fournir des mesures fiables et précises tant des liquides que des matériaux solides. Le transmetteur Rosemount 5408, qui utilise la technologie FMCW à deux fils et la technologie Smart Echo Supervision, déploie un écho en continu pour maximiser la puissance du signal radar et fournir des mesures plus robustes et fiables. À l’aide d’une interface logicielle intuitive, le transmetteur radar Rosemount 5408 guide l’opérateur à travers toutes les étapes à réaliser pour l’installation, la mise en service, les tests périodiques et la maintenance. La puissante suite de diagnostics embarqués surveille de manière proactive l’état de l’émetteur et émet des alertes en cas de problème. Le transmetteur Rosemount 5408:SIS, qui possède la certification CEI 61508 pour les applications de niveau SIL 2, permet de réduire le coût lié aux risques, de renforcer l’efficacité et de protéger le personnel et l’environnement.
Le débitmètre magnétique Rosemount 8750W permet de réduire les coûts sur le cycle de vie et les temps d’arrêt imprévus grâce à une mesure précise des débits d’eau et d’eaux usées dans diverses applications. Le 8750W est pris en charge par des diagnostics intelligents qui aident les utilisateurs à tirer parti de l’amélioration des pratiques d’installation, de maintenance et de gestion des procédés. Grâce à sa construction de capteur entièrement soudée et à son bornier isolé et remplaçable, le débitmètre 8750W est le plus fiable sur le marché pour les applications de services publics et de traitement de l’eau.
Le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS F721 WD constitue la solution parfaite pour mesurer le débit pour les applications d’eau potable et de traitement des eaux usées. Il permet une installation à montage sur collier très simple et économique de points de mesure de débit dans une infrastructure existante de distribution d’eau et d’eaux usées. Le Flexim FLUXUS F721 WD est l’un des systèmes de mesure ultrasonique non intrusive du débit les plus fiables et précis. Il mesure même des vitesses d’écoulement aussi faibles que 0,01 m/s (0,03 pi/s), idéal pour la détection des fuites et les mesures de débit nocturne. Grâce au couplage permanent des transducteurs sur la conduite et la protection IP68, il convient aux installations en chambres et aux installations enfouies ou inondées. Comparé au débitmètre F532 WD, le débitmètre F721 WD sert les conduites de diamètres supérieurs à 2 000 mm (79 po) et offre des mesures à deux voies ainsi que des combinaisons de communication complètes.
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est pratiquement insensible aux conditions du procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.