À mesure que l’industrie maritime adopte des carburants alternatifs, une gestion précise des carburants devient cruciale pour réduire les émissions et favoriser des opérations plus respectueuses de l’environnement. Les nouveaux carburants marins présentent des défis spécifiques en matière de soutage, de stockage et de consommation, nécessitant l’utilisation de technologies de pointe pour assurer leur sécurité et leur fiabilité. Les solutions de mesure pour les carburants alternatifs doivent offrir des données précises et en temps réel sur la qualité, la quantité et la sécurité des carburants. Emerson a conçu une gamme complète de solutions de mesure adaptées aux carburants alternatifs, afin de répondre à vos besoins spécifiques. Que vous nécessitiez des instruments autonomes, une configuration avec tous les instruments sur une bride commune pour simplifier la gestion, ou une solution système intégrée, Emerson est prêt à relever vos défis. Nos systèmes avancés intègrent des instruments capables de mesurer avec précision les paramètres clés des carburants, de les contrôler et de les surveiller, offrant ainsi une gestion complète et fiable des carburants. Ces composants, réunis dans une solution intégrée, assurent la sécurité et optimisent l’efficacité des opérations de votre navire.
Pour répondre aux réglementations en matière d’émissions, de nombreux navires passent à l’utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme principale source de carburant en raison de leurs faibles émissions de soufre. Cependant, ce changement présente des défis pour trouver un fournisseur maritime offrant une solution complète pour les appareils de mesure de niveau, de pression et de température capables de fonctionner dans des conditions extrêmes. Cette solution complète multi-instruments à bride simple peut être configurée pour répondre aux besoins d’une future application de réservoir de carburant, garantissant des opérations sûres et conformes.
Avec la jauge de niveau radar Rosemount TGU 68, vous pouvez compter sur une mesure précise et fiable dans les conditions d’exploitation les plus difficiles, dans les citernes et sur le pont. Robuste, cette jauge radar FMCW 26 GHz peut assurer en option une redondance de la mesure de niveau ou une alarme de niveau haut et/ou une protection antidébordement. Même dans des conditions difficiles, lorsque vous dépendez le plus de la précision, vous bénéficiez d’une performance et d’une fiabilité que seules 30 années d’expérience dans le domaine maritime peuvent vous apporter.
Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres à effet Coriolis ELITE sont conçus pour assurer précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.
La continuité des opérations est essentielle au bon fonctionnement à long terme de votre navire. Le logiciel Aperio vous donne accès à l’ensemble des systèmes de votre navire et améliore ainsi votre capacité à planifier, contrôler, surveiller et réagir aux alarmes. Il est conçu pour gérer tout un éventail de systèmes autonomes assurant la surveillance des cuves, le contrôle des vannes et des pompes, la gestion du carburant et l’acquisition d’alarmes. Aperio est un système extrêmement flexible et modulable, pouvant être personnalisé pour la plupart des combinaisons de tâches et pour la plupart des dimensions de navire.