Le procédé de maturation est crucial pour développer la saveur, l'arôme et la qualité globale des spiritueux distillés. Au cours du vieillissement, l'alcool subit des réactions chimiques complexes en interagissant avec le bois des fûts, ce qui lui confère le goût recherché. En intégrant des instruments de mesure, les distillateurs peuvent obtenir une saveur et une qualité uniformes d'un lot à l'autre. De plus, une instrumentation avancée peut aider à suivre les taux d'évaporation et à assurer un remplissage plus rapide des fûts pour minimiser les pertes de produit et améliorer l'efficacité.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l'humidité et d'autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.
Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres à effet Coriolis ELITE sont conçus pour assurer précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.
Proposant le meilleur des technologies de mesure actuelles et un soutien sans précédent, la conception intuitive du transmetteur 5700 permet d’avoir toute confiance en les mesures, d’obtenir des données précieuses sur le procédé et d’améliorer la productivité grâce à des solutions simplifiées. Le module d’historisation des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme. L’outil de vérification du zéro garantit la fiabilité du zéro du débitmètre et analyse les conditions du procédé pour indiquer les problèmes potentiels liés à la remise à zéro.
Les débitmètres à effet vortex Rosemount série 8800 fournissent une fiabilité de premier plan avec un corps de débitmètre sans joint d’étanchéité et non colmatant, éliminant ainsi les points de fuite potentiels, ce qui se traduit par une disponibilité maximale du procédé et réduit les arrêts imprévus. La conception unique des débitmètres à effet vortex Rosemount série 8800 d’Emerson comprend des capteurs isolés qui éliminent le besoin de rompre les joints d’étanchéité du procédé lors du remplacement du capteur de débit et de la sonde de température.