Pour obtenir des spiritueux de qualité supérieure, comme le whisky, le gin et la vodka, il faut contrôler avec précision le procédé de distillation. La distillation, c'est quand on sépare l'alcool d'un liquide alcoolisé par évaporation et condensation dans un alambic. Grâce aux instruments de mesure de pointe d'Emerson, les distillateurs peuvent contrôler de manière constante et optimale les paramètres critiques afin de maintenir le degré d'alcool souhaité, garantissant ainsi la pureté et la saveur du spiritueux final.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l'humidité et d'autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.
Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8600 Utility est optimisé pour les applications générales de mesure du débit et les utilités industrielles, notamment le débit de vapeur et de fluides propres. Le débitmètre à effet vortex 8600 Utility offre des performances supérieures en matière de fiabilité et simplifie la maintenance avec une excellente immunité aux vibrations sans aucune pièce mobile. L’absence de lignes d’impulsion ou de réglage du zéro, et une vérification interne de l’électronique et du détecteur, viennent faciliter l’installation et offrir une meilleure visibilité du procédé.
Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres à effet Coriolis ELITE sont conçus pour assurer précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.
Proposant le meilleur des technologies de mesure actuelles et un soutien sans précédent, la conception intuitive du transmetteur 5700 permet d’avoir toute confiance en les mesures, d’obtenir des données précieuses sur le procédé et d’améliorer la productivité grâce à des solutions simplifiées. Le module d’historisation des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme. L’outil de vérification du zéro garantit la fiabilité du zéro du débitmètre et analyse les conditions du procédé pour indiquer les problèmes potentiels liés à la remise à zéro.