Le maintien de l’intégrité des canalisations et des opérations constitue une préoccupation majeure, et il est parfois difficile d’obtenir de l’information sur les risques liés au maintien du débit. Plus le nombre de données disponibles pour soutenir les efforts de maintien du débit est important, mieux c’est. Avec le débitmètre polyphasique Roxar 2600, vous êtes assuré de disposer d’un instrument mécaniquement adapté aux environnements les plus difficiles. En outre, le débitmètre mesure même les plus petites variations dans la production d’eau, et fournit des données relatives à l’accumulation de cire ou de tartre.
Les débitmètres polyphasiques Roxar 2600 (MPFM) caractérisent précisément les régimes de débit et fournissent des données critiques sur la capacité de production d’un puits. Construit sur une plate-forme technologique évolutive, le traitement avancé du signal du débitmètre et l’électronique de terrain fournissent des mesures sensibles et une cartographie complète du débit. Ce débitmètre modulaire permet d’améliorer l’optimisation de la production, le maintien du débit et les tests de puits, tout en répondant à toutes les conditions de terrain et aux exigences de coûts.
Le système de mesure polyphasique de la salinité Roxar effectue en temps réel des mesures de la conductivité et de la salinité de l’eau produite dans les puits polyphasiques de production. Utilisé avec le débitmètre polyphasique Roxar, il permet aux opérateurs d’obtenir des mesures polyphasiques indépendantes et d’engager des actions correctives afin d’améliorer le maintien de l’écoulement (en optimisant les agents anticorrosion, anti-érosion et antitartre), de limiter la formation de cônes d’eau et de maximiser la production de pétrole et de gaz.
Le système de surveillance acoustique du sable Roxar SAM est un capteur non intrusif qui fournit des données en temps réel sur le sable de production, permettant d’augmenter les taux de production de pétrole et de gaz et de réduire les événements d’érosion en surface. L’instrument de référence est basé sur une technologie acoustique et des algorithmes exclusifs qui traduisent le bruit du sable en données exploitables. Le système Roxar SAM fournit une réponse immédiate à la production de sable qui permet l’ajustement du débit de production, la surveillance de l’efficacité du séparateur de sable et d’autres applications en amont à terre et en mer. Les données des instruments de référence peuvent être complétées par les moniteurs de corrosion et d’érosion Roxar SandLog et/ou Permasense.
Layer detection and compensation features are built into the embedded software of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter to protect the integrity, reliability and robustness of the measurement results provided by the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter has proven to be robust and is performing well with all the various assisted recovery methods. With naturally flowing wells with erratic behaviors due to continuous changes in water, oil and gas, the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter can adapt to the different flow regimes using advanced sensor capabilities to determine not only the rapid changes of the total flow but also address complex combinations of phase distribution.