La lixiviation au charbon (CIL) est un procédé largement adopté dans l’industrie minière pour extraire les métaux précieux, en particulier l’or, du minerai. Cette technique consiste à utiliser un matériau carboné pour adsorber l’or, puis à l’extraire par des moyens chimiques. L’efficacité et la réussite de la CIL dépendent fortement de divers facteurs, tels que la composition du minerai, la qualité du carbone, le temps de contact, le pH, la température et l’oxygène dissous. La variabilité de la teneur et de la composition du minerai constitue un défi commun à ce procédé. Un autre défi important réside dans la surveillance et le contrôle précis du pH, de la température et des niveaux d’oxygène tout au long du procédé, car des écarts combinés peuvent avoir des effets néfastes sur la stabilité du procédé. Grâce à une gamme de technologies avancées d’instrumentation de mesure, Emerson permet aux exploitations minières de maintenir des conditions optimales pour des procédés de lixiviation au charbon efficaces.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l'humidité et d'autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.
Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux et des boutons de configuration intégrés, qui vous permet de procéder sur le champ à la mise en service de l’appareil, sans aucun outil complexe. Ce transmetteur de pression est également disponible avec des manifolds et des séparateurs.
Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8600 Utility est optimisé pour les applications générales de mesure du débit et les utilités industrielles, notamment le débit de vapeur et de fluides propres. Le débitmètre à effet vortex 8600 Utility offre des performances supérieures en matière de fiabilité et simplifie la maintenance avec une excellente immunité aux vibrations sans aucune pièce mobile. L’absence de lignes d’impulsion ou de réglage du zéro, et une vérification interne de l’électronique et du détecteur, viennent faciliter l’installation et offrir une meilleure visibilité du procédé.