La flottation est une méthode largement utilisée dans l’industrie minière pour séparer les minéraux de valeur des matériaux de gangue. La mesure précise de variables clés telles que le pH, le niveau de la mousse, le débit d’air comprimé et le dosage des réactifs est essentielle pour optimiser le procédé de flottation et obtenir une récupération maximale des minéraux. Les instruments de mesure conventionnels sont souvent confrontés à des conditions de fonctionnement difficiles, telles que la formation de mousse, les bouchons dans les conduites d’air comprimé et les interférences de signaux. Pour surmonter ces obstacles, l’instrumentation de mesurage d’Emerson propose des solutions robustes et fiables spécialement conçues pour les applications de flottation. Grâce à des capteurs avancés et à des analyses intelligentes, l’instrumentation de mesurage d’Emerson fournit des données précises et en temps réel pour permettre aux opérateurs de prendre des décisions éclairées et d’optimiser le procédé de flottation afin d’améliorer la récupération des minéraux et l’excellence opérationnelle.
Le Flexim FLUXUS F721 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique du volume et du débit massique des liquides. Grâce à sa conception matérielle de pointe et à son puissant traitement numérique du signal, il surpasse tous les autres débitmètres à ultrasons non intrusifs en termes de précision, de fiabilité et de polyvalence. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre de liquide FLUXUS F721 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles, y compris les environnements les plus exigeants. Le débitmètre s’ajuste automatiquement aux conditions de mesure spécifiques et compense les perturbations du profil d’écoulement, telles que la dispersion du faisceau et le bruit transmis par la structure.
Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8600 Utility est optimisé pour les applications générales de mesure du débit et les utilités industrielles, notamment le débit de vapeur et de fluides propres. Le débitmètre à effet vortex 8600 Utility offre des performances supérieures en matière de fiabilité et simplifie la maintenance avec une excellente immunité aux vibrations sans aucune pièce mobile. L’absence de lignes d’impulsion ou de réglage du zéro, et une vérification interne de l’électronique et du détecteur, viennent faciliter l’installation et offrir une meilleure visibilité du procédé.