Les stocks font partie intégrante des opérations minières, car ils constituent des installations de stockage essentielles pour les travaux en cours (WIP) ou les produits finis. La gestion efficace de ces stocks nécessite une surveillance constante de la hauteur. C’est là qu’intervient un instrument de mesure précis. En fournissant des données en temps réel sur des variables telles que la hauteur des stocks, un instrument de mesure fiable permet aux entreprises minières d’optimiser l’utilisation des stocks, de prévenir les dommages causés aux convoyeurs et aux chariots à bascule. En outre, ces instruments améliorent l’utilisation de la main-d’œuvre dans les mines, en libérant un employé de l’obligation d’observer visuellement la hauteur des stocks. L’instrumentation de mesure d’Emerson offre une solution complète pour la surveillance de la hauteur des stocks. Sa technologie de pointe fournit des mesures précises et fiables, permettant aux exploitants miniers de prendre des décisions éclairées et de maximiser l’efficacité opérationnelle, ainsi que d’optimiser le temps de fonctionnement des usines fixes.’
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est pratiquement insensible aux conditions du procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.
Le transmetteur de niveau radar sans contact Rosemount 3408 est un appareil radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) sans contact, qui intègre la technologie Smart Echo Supervision™, et est conçu pour être polyvalent et adapté à la mesure de niveau et à la prévention de débordement dans de nombreuses industries, notamment celle de la chimie. Grâce aux fonctionnalités intelligentes, il est possible de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité des opérations sans difficulté. Ces caractéristiques simplifient la mise en service, l’exploitation et les tests. Les diagnostics intelligents aident à planifier la maintenance de manière proactive et la connectivité Bluetooth® en option facilite la configuration et la maintenance. Une vérification manuelle ou automatique à intervalles planifiés peut être effectuée depuis la salle de commande à tout moment sans interruptions de procédé. Effectuez des tests périodiques à distance et in situ à l’aide d’une fonctionnalité embarquée. Un organisme tiers a testé et certifié le type NAMUR selon la norme CEI 61508 pour une utilisation dans des applications critiques en termes de sécurité.