Certaines étapes du traitement des minerais dans l’industrie minière génèrent une énorme quantité de chaleur qui doit être dissipée pour maintenir l’exploitation sûre et efficace de l’équipement. Des instruments de mesure précis de l’eau de refroidissement garantissent un fonctionnement optimal du système de refroidissement, prévenant les risques de dommage à l’équipement et les incidents de sécurité. La fonction du circuit d’eau de refroidissement est d'évacuer la chaleur des fluides de procédé, tels que l’huile et les acides, en utilisant de l’eau de refroidissement dont la température est nettement inférieure. Il est important de surveiller la température et le débit du fluide mesuré et de l’eau de refroidissement pour optimiser le procédé de transfert de chaleur. Sans des instruments fiables, il serait difficile de maintenir une température de service constante et d’assurer une exploitation minière sûre et efficace. Les solutions en matière d’instruments de mesure d’Emerson permettent de maintenir la production, d’éviter les défaillances d’équipement et de réduire les coûts.
La sonde de température à thermocouple Rosemount 214C offre longévité et résilience dans les environnements de procédé difficiles. Cette sonde thermocouple, disponible avec les types J, K et T, répond aux normes ASTM et CEI en matière de tolérance de précision. Conçue pour offrir de bonnes performances dans des conditions de fortes vibrations, cette sonde couvre également une vaste plage de températures. Elle est disponible dans des configurations simples ou doubles, avec des jonctions mises ou non à la terre.
Le débitmètre magnétique Rosemount 8750W permet de réduire les coûts sur le cycle de vie et les temps d’arrêt imprévus grâce à une mesure précise des débits d’eau et d’eaux usées dans diverses applications. Le 8750W est pris en charge par des diagnostics intelligents qui aident les utilisateurs à tirer parti de l’amélioration des pratiques d’installation, de maintenance et de gestion des procédés. Grâce à sa construction de capteur entièrement soudée et à son bornier isolé et remplaçable, le débitmètre 8750W est le plus fiable sur le marché pour les applications de services publics et de traitement de l’eau.
Le densimètre à ultrasons Flexim PIOX S721 détermine la concentration et la masse volumique au moyen de transducteurs à ultrasons montés sur l’extérieur de la conduite. La technologie non intrusive utilisée dans ce densimètre en ligne constitue le système de choix quand les substances et les procédés exigent un maximum de sécurité et de fiabilité. Le capteur de vitesse du son PIOX S mesure la vitesse du son dans les liquides en temps réel. Dans les liquides binaires tels que les acides ou les bicarbonates de soude, la vitesse acoustique est proportionnelle à la concentration et à la masse volumique. Le PIOX S mesure la vitesse du son, et ainsi la masse volumique et la concentration en ligne du fluide.