Débitmètres à effet Coriolis pour le débit massique, le débit volumique et la masse volumique
Nos débitmètres à effet Coriolis offrent une fiabilité incomparable pour vos besoins de mesure de débit massique, de débit volumique et de masse volumique.
Avec les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion, Emerson propose une gamme complète de produits adaptés aux besoins de votre application. Nos débitmètres à effet Coriolis sont composés d'un capteur, qui contient les tubes de mesure, ainsi que d'un transmetteur, qui affiche les signaux de sortie et permet de configurer le débitmètre en fonction de votre procédé. Lisez les informations ci-dessous pour découvrir la famille Coriolis : nos capteurs, transmetteurs et logiciels pour vous fournir la solution parfaite à tous vos besoins de mesure de débit les plus critiques.
La famille des débitmètres à effet Coriolis ELITE est incomparable en termes de fonctionnalités, de diamètres de ligne, de précision et d'étendue de mesure. Conçus pour être isolés de toute influence extérieure, les débitmètres à effet Coriolis ELITE fournissent des mesures précises, même avec des conditions de fluide exigeantes ou des environnements difficiles.
Les débitmètres à effet Coriolis et densimètres Micro Motion série G sont parfaitement adaptés aux applications de surveillance et d’optimisation des procédés en proposant une sélection facile avec des modèles présélectionnés, une simplicité d’installation avec des dimensions compactes leaders sur le marché, une connectivité rapide avec les derniers transmetteurs Micro Motion et une maintenance simplifiée avec Smart Meter Verification.
Les matériaux en contact avec le fluide des débitmètres de la série T sont en titane pour une meilleure résistance à la corrosion. Ces instruments assurent une qualité supérieure des mesures, dans une conception monotube droit et plein diamètre.
La conception monotube droit est autovidangeable et
permet de nettoyer ou stériliser le débitmètre en place (NEP/SEP). La conception, plein diamètre, sans zone de rétention, élimine les risques de bouchage.
Le débitmètre Coriolis et transmetteur de masse volumique série TA utilise le tantale pur comme matériau en contact avec le procédé et il est particulièrement adapté aux fluides corrosifs tels que les acides et les bases. Différents diamètres de tube sont disponibles pour différents types d'application : prédétermination, affectation, répartition ou mesure sur site.
Certaines applications ont des besoins spécifiques, comme des exigences en matière de température, de pression ou de finition de surface. Micro Motion propose une large gamme de débitmètres spécialisés pour différentes applications, capables de prendre en charge les procédés les plus complexes.
| |
Ce transmetteur robuste à montage sur site ou sur camion fournit un système complet d’historisation de données et inclut des diagnostics avancés, dont Smart Meter Verification et Zero Verification, pour garantir la fiabilité des mesures. Une large gamme de signaux de sortie sont disponibles, notamment des sorties configurables, des sorties Ethernet et Fieldbus FOUNDATION.
Le transmetteur Micro Motion 4700 est doté d’un boîtier compact C1D1 (Zone 1), d’une évolutivité entre 1 et 3 canaux de sortie configurables et homologués, d’une compatibilité rétrocompatible à 4 fils/9 fils et entièrement configurable à l’aide de l’interface opérateur locale. Le module d’historisation des données en option permet d’accéder aux données de diagnostic du procédé et du débitmètre horodatées. L’indicateur Bluetooth® en option offre une configuration sans fil qui permet d’éviter le besoin d’un permis de feu pour se connecter à l’appareil et augmente la productivité et la sécurité en minimisant le temps passé dans des zones potentiellement dangereuses. Le logiciel Smart Meter Verification™ Basic est intégré de série et offre l’assurance que le débitmètre fonctionne correctement.
Le débitmètre à effet Coriolis à 2 fils Micro Motion 4200 limite les dépenses d’investissement et offre un délai de mise en service plus court avec la capacité de partager l’alimentation et le signal sur la même paire de câbles, réduisant ainsi les coûts de planification, de conception et d’installation. Le débitmètre à effet Coriolis à 2 fils ne requiert pas de longueurs droites ni de tranquilliseur. Offrant robustesse, répétabilité et fiabilité, cette solution de mesure affiche une large étendue de mesure et ne possède aucune pièce mobile. L’utilisation de ce débitmètre contribue à améliorer la qualité du produit, ce qui permet de réduire les reprises et les gaspillages.
Compact et léger, le transmetteur 1600 offre une intégration facile avec une connexion Ethernet native et une alimentation par Ethernet. Une suite de solutions logicielles puissantes permet d’obtenir des mesures fiables et un éclairage précieux sur les procédés dans les applications les plus difficiles. Le module d’historisation des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme.
Certaines applications ont des besoins spéciaux, par exemple des entrées/sorties particulières, des exigences en termes de modernisation ou des options logicielles spécifiques. Micro Motion propose une large gamme de transmetteurs spécialisés pour répondre à ces situations particulières.
Smart Meter Verification réalise un autocontrôle d’intégrité d’étalonnage à l’aide d’un outil de diagnostic qui vous informe de l’état général du débitmètre à effet Coriolis sans interrompre votre procédé. Smart Meter Verification offre des solutions pratiques aux problèmes courants liés à l’instrumentation des procédés, ce qui permet de réduire les arrêts, d’allonger les cycles de vérification et d’augmenter la sécurité opérationnelle.
La version basique du logiciel Smart Meter Verification est disponible sur les transmetteurs Direct Connect, 1500, 1700, 2400, 2500, 2700 et 5700.
Les débitmètres Micro Motion assurent la précision des mesures sur les procédés complexes grâce à la technologie Advanced Phase Measurement, spécialement conçue pour les écoulements multiphasiques difficiles. Le logiciel de traitement avancé améliore la précision dans de nombreuses applications industrielles avec écoulements multiphasiques, comme pour les mesures effectuées directement dans la tête de puits et les mesures de concentration d’amidon.
Advanced Phase Measurement est une option supplémentaire pour le transmetteur 5700 et 1600 Micro Motion.
Micro Motion propose une sélection complète d’options logicielles pour s’adapter au mieux aux besoins de votre application.
Ces options logicielles sont disponibles dans les « options supplémentaires » des transmetteurs Micro Motion concernés.