Emerson Synchros IIoT

Plate-forme de surveillance sans fil IIoT Synchros™ d’Emerson

Conçue pour révolutionner la surveillance prédictive et la surveillance des équipements.

Plate-forme IIoT Synchros

Prenez l’avenir de l’innovation à bras le corps

Emerson Synchros™ est une plate-forme d’Internet des objets industriels (IIoT) qui révolutionne la surveillance des équipements et la surveillance prédictive. Elle offre aux opérateurs industriels un accès plus facile aux points de mesure, une connectivité sans fil transparente, diverses options de capteurs et une intégration robuste des données. Grâce à sa conception centrée sur l’utilisateur, la plate-forme facilite l’installation et l’exploitation tout en permettant une maintenance proactive, minimisant les temps d’arrêt et améliorant l’efficacité opérationnelle. Pour les utilisateurs WirelessHART® existants, la prise en main est facile : aucun nouveau logiciel ou infrastructure n’est requis. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Prenez l’avenir de l’innovation à bras le corps

Caractéristiques de Synchros

Meilleure accessibilité aux points de mesure

La plate-forme Synchros améliore l’accessibilité aux données en offrant une visibilité sur les points de mesure qu’il était auparavant trop difficile ou trop coûteux d’instrumenter. Les données supplémentaires et la visibilité vous permettent de détecter les problèmes avant qu’ils ne surviennent. 

Connectivité sans fil

La plate-forme Synchros s’appuie sur la technologie WirelessHART® fiable et sécurisée. Les options de connectivité futures garantiront la compatibilité avec les autres technologies sans fil de pointe, faisant de Synchros la solution polyvalente et à l’épreuve du temps pour vos besoins opérationnels. 

Gestion des données

Les données appartenant au client peuvent être stockées sur site ou analysées à l’aide du logiciel d’analyse de données Plantweb Insight™ en périphérie ou dans le cloud. La technologie Synchros s’intègre à Plantweb Insight pour une gestion fiable des données, une harmonisation des données critiques sur votre réseau afin de garantir la disponibilité immédiate d’informations exploitables, améliorant ainsi la maintenance, la fiabilité et la sécurité.

Communication et configuration flexibles

Que vous souhaitiez que vos données soient conservées sur place ou envoyées directement sur le cloud, Synchros offre des options de communication polyvalentes pour une intégration transparente avec les systèmes existants. La plate-forme est conçue pour être déployée dans diverses configurations afin de s’adapter à des besoins opérationnels spécifiques. En outre, son utilisation conviviale réduit le temps d’installation et le besoin d’une formation spécialisée. 

Maintenance proactive et tournées d’opérateurs automatisées

La plate-forme Synchros prend en charge une large gamme d’équipements de surveillance indispensables pour maintenir la fiabilité des équipements et permettre une maintenance proactive afin d’éliminer le besoin de tournées manuelles. 

Classé pour zones dangereuses pour les applications div. 1 zone 0

Conçu pour une surveillance robuste dans les environnements rigoureux et difficiles pour les applications de div. 1 et zone 0, y compris type 4X et IP66/67. 

Une connectivité qui optimise la performance

 Synchros fait appel à diverses technologies de communication sans fil pour une surveillance prédictive optimale des équipements.

Une communication fiable est la pierre angulaire de l’automatisation des procédés.

Synchros prend en charge WirelessHART®, le protocole à la pointe de l’industrie pour la création de communications sans fil adaptables pour les applications d’automatisation des procédés. Ce protocole conçu comme une technologie maillée auto-adaptatif, assurant une fiabilité à 99,99 % des données, permet aux différents appareils de communiquer, sans qu’aucune communication directe des appareils avec la passerelle ne soit nécessaire. 

Communication fiable

Infrastructure sans fil sécurisée

Les passerelles sans fil et les antennes intelligentes d’Emerson offrent la nouvelle génération d’infrastructures sans fil, permettant aux utilisateurs de créer un réseau de terrain sans fil sécurisé pour répondre à leurs besoins uniques, tout en offrant une installation simple et une sécurité robuste et multi-niveaux pour assurer la protection du réseau. 

Sécurité

Connectivité future

Dans l’avenir, les protocoles LoRaWAN et 5G seront intégrés au portefeuille. Ces protocoles augmenteront la vitesse, la bande passante et la flexibilité, améliorant vos opérations et permettant une prise de décision plus intelligente et plus rapide.

Connectivité future

Analyses Plantweb Insight™

Synchros s’intègre parfaitement au logiciel Plantweb Insight™, offrant ainsi une visibilité instantanée sur les données clés des équipements, ce qui optimise la prise de décision. En transformant les données en temps réel en informations exploitables, cette intégration facilite la maintenance proactive, réduit les temps d’arrêt et améliore l’efficacité opérationnelle. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Analyses Plantweb Insight™
Synchros Plantweb Insight
Synchros Boundless Automation

Favoriser la transformation numérique

À mesure que les fabricants embrassent la transformation numérique, le besoin augmente en matière d’automatisation qui relie et gère les données entre les systèmes. La plate-forme Synchros incarne cette exigence grâce à la technologie avancée comme WirelessHART®. En s’intégrant parfaitement aux configurations existantes, elle garantit un flux de données solide de périphérie vers le cloud, décloisonnant les silos et permettant des analyses humaines et d’intelligence artificielle pour favoriser l’innovation et l’efficacité dans les environnements difficiles. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Favoriser la transformation numérique

Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions en lien avec la plate-forme IIoT Synchros d’Emerson. 

Synchros disposera-t-elle bientôt de capteurs ou d’appareils supplémentaires ?
Synchros utilise la technologie WirelessHART. Emerson envisage-t-il d’utiliser d’autres technologies sans fil ?
Les fichiers de configuration sont-ils disponibles ?
Plantweb Insight™ est-elle requise pour les appareils Synchros ?
Les appareils Synchros peuvent-ils être déployés dans des environnements classés comme dangereux ?
Quel type de module d’alimentation approprié pour les zones dangereuses l’appareil Synchros utilise-t-il ?
Qu’est-ce qui est inclus lors de la commande d’un appareil de surveillance Synchros ?
Quelle est la portée sans fil des appareils Synchros ?
Comment la plate-forme Synchros fonctionne-t-elle avec l’application Plantweb Insight Asset View ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions (FAQ)
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.