Solutions de vannes de régulation pour l’adsorption modulée en pression
Garantir le bon fonctionnement des unités AMP sans interruptions non planifiées.
Les unités d’adsorption modulée en pression sont connues pour exercer de fortes contraintes sur les ensembles de vannes de régulation, principalement en raison de la fréquence élevée des courses (dépassant souvent des centaines de milliers de cycles par an) et des exigences d’étanchéité parfaite de classe V ou de classe VI pour maintenir la pureté et l’efficacité des gaz industriels. Pour de telles applications, le choix des vannes Fisher™ peut vous aider à éviter des interruptions non planifiées, à prolonger la durée entre les opérations de maintenance planifiée et à améliorer la pureté du produit.
Emerson propose un large éventail de vannes de régulation Fisher testées et éprouvées pour prolonger le cycle de vie des applications à cycle élevé et maintenir la pureté des produits. Validés par des tests en laboratoire et sur le terrain, les vannes de régulation Fisher sont acceptées par plusieurs des plus importants concédants de licences au monde pour leurs applications à cycles élevés.
L’étanchéité des vannes de régulation est une préoccupation majeure car elle affecte la pureté du gaz. La pureté du gaz industriel peut être compromise si une fuite provoque la contamination d’un lit AMP à un autre. Les vannes de régulation rotatives et droites Fisher affichent les meilleures performances d’étanchéité parfaite dans les applications à cycles élevés.
Dans les contrôleurs de vanne numérique Fisher FIELDVUE, les diagnostics de vanne permettent de détecter des variations de performance en surveillant les frottements et la force de plaquage au siège. Couplés au logiciel ValveLink™, les instruments FIELDVUE alertent l’utilisateur de la détérioration de l’intégrité de l’étanchéité. Les diagnostics prédictifs permettent de planifier les interventions avant que la qualité ne soit affectée.
Le matériau spécial de la membrane de l’actionneur GX permet de réduire les problèmes courants comme l’oxydation de l’air, le vieillissement thermique, la fragilisation à basse température et la perte de rétention. Contrairement à un actionneur à piston, l’actionneur à ressort et membrane GX ne comporte pas de joint coulissant de large diamètre susceptible de s’user. La membrane à double face à l’intérieur de l’actionneur permet d’éliminer les défaillances mécaniques dues à l’usure.
L’actionneur à ressort et à membrane 2052 a été conçu pour une longue durée de vie sous conditions de charge. Il ne comporte pas de joints toriques susceptibles de s’user, mais une position inhérente en cas de défaillance pneumatique, de faibles pressions d’actionnement pour le fonctionnement et des membranes à double face. Conçu pour assurer 1 000 000 de cycles sous conditions de charge, sans avoir à se soucier des fuites, des pannes et des problèmes de régulation.
Combinés à des vannes de régulation Fisher, les contrôleurs numériques de vanne FIELDVUE sans liaison et sans contact permettent d’obtenir un positionnement précis et une réponse rapide aux variations de procédé, ce qui peut directement augmenter l’efficacité de l’unité AMP, la durée de vie du catalyseur et la rentabilité. Grâce à l’absence de liaison susceptible de s’user, de se desserrer, de se corroder ou de vibrer, les contrôleurs numériques de vanne FIELDVUE peuvent faire face aux environnements difficiles et aux cycles ininterrompus. Les contrôleurs numériques de vanne FIELDVUE intègrent un système de contre-réaction de position 4-20 mA pour les applications antidéflagrantes ou non.
Le laboratoire de tests de cycles d’Emerson a été conçu pour représenter le plus fidèlement possible le procédé AMP, grâce notamment à une cuve de grand volume capable de fournir une pression de procédé élevée à tous les ensembles de vannes de régulation testés.
Chaque ensemble de vanne de régulation testé est composé de pièces standard pour le siège de vanne, la garniture, le ressort d’actionneur et la membrane. Il est contrôlé par un contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE.
La vanne est soumise à des pertes de charge, tandis que la durée de course de l’actionneur est contrôlée de manière à produire des courses de 0 à 100 % et de 100 à 0 % en moins de deux secondes. Outre le comptage des cycles, des prises de pression ont été installées pour permettre de tester l’étanchéité du siège à mesure que les cycles s’accumulent.
Les contrôleurs numériques de vanne Fisher FIELDVUE permettent de surveiller les données de diagnostic et de performance telles que le frottement, la constante de raideur du ressort et le tarage à sec. Ces informations donnent une image détaillée de ce qui se passe à l’intérieur de la vanne lorsque le nombre de cycles atteint et dépasse le million.