Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-644 and 645

Actionneurs Fisher™ 644 et 645

Product Description

Les actionneurs 644 et 645 servent au contrôle automatique des pompes (alternatives ou à turbine) à vapeur d'eau de chaudière. Les actionneurs 644 et 645 forment un régulateur de pompe lorsque combinés à des vannes à tige coulissante à fermeture par manque d'air. Les actionneurs 644 et 645 peuvent également être combinés à des vannes à ouverture par manque d'air en tant que régulateurs de décompression.

Actionnement
Manuel
Certifications
CUTR
Type de contrôle
Marche/Arrêt
Température de service
Température standard
Source d’alimentation
Manuelle
Type de vanne
Vanne droite
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La fabrication en acier et en fonte assure une grande longévité.
  • Ses rares composants mobiles et son accès facile permet de réduire l'entretien et les temps d'arrêt.
  • L'ajustement de ressort est facilement accessible sans ôter des composants.
  • La configuration à opération directe fournit une vitesse rapide de réponse.

Documentation et schémas