Les dispositifs de régulation du débit Numatics sont compacts et permettent une régulation précise de la vitesse. Un dispositif de régulation à molette ou à vis régule avec précision la vitesse de l’échappement dans un circuit pneumatique. Les dispositifs de régulation du débit se distinguent par un boîtier qui pivote à 360°, ce qui élimine la nécessité d’utiliser des raccords.