Les manomètres en psi et en bar ASCO Numatics sont largement utilisés sur les compresseurs, les filtres/détendeurs (superposés), les pompes à eau, les pistolets à peinture et dans diverses autres applications pour mesurer la pression de l’air traversant le composant. Les manomètres à bain d’huile Numatics offrent une durée de vie maximale pour vos applications nécessitant un manomètre pneumatique. Chaque modèle à glycérine est conçu de manière à éviter une défaillance prématurée du manomètre due aux agressions de l’environnement et aux fortes vibrations.