Les unités de guidage avec bloc d’alimentation série PBS Numatics sont conçus pour les applications pneumatiques dans lesquelles l’espace est très restreint. Ces unités sont équipées de vérins pneumatiques intégrés dans les supports, ce qui permet de réduire la longueur globale. Ces supports sont soutenus par quatre roulements à bille linéaires assurant la recirculation et deux arbres de guidage en acier durci assurant fiabilité et durée de vie prolongée. Les unités de guidage sont idéales pour les équipements d’analyse et de diagnostic, les biocarburants, les applications de mise en bouteille, ainsi que pour les équipements de cuisine et de blanchissage industriels.