Le nœud série 580 CHARacterization (CHARM) AVENTICS est conçu pour une intégration facile des électrovannes dans le système numérique de contrôle-commande (SNCC) DeltaV™ série S d’Emerson avec technologie de marshalling électronique. Le nœud 580 CHARM permet une intégration complète des îlots de distribution et vannes pneumatiques série 500 AVENTICS au réseau de système de contrôle-commande DeltaV. Avec le nœud 580 CHARM, une solution complète Emerson est maintenant disponible pour les îlots pneumatiques et E/S dans les usines de transformation qui utilisent des systèmes numériques de contrôle-commande. En reliant directement le nœud 580 CHARM au système DeltaV par la platine CHARM, la mise en service d’un îlot de distribution pilotes est maintenant grandement simplifiée et le nombre d’interfaces de réseau, de passerelles de réseau, de câbles et de boîtes de jonction est sensiblement réduit. Le nœud permet de réaliser des économies et offre des fonctionnalités supplémentaires pour des secteurs tels que sciences de la vie, pharmaceutique et biotechnologique.